主页
LM3642TLEVM
主页
LM3642TLEVM
LM3642TLEVM
具有高侧电流评估模块板的 LM3642 1.5A 同步升压 LED 闪存驱动器
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 LM3642TLEVM 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
LM3642TLEVM 的特性
射频功率放大器脉冲事件的同步输入
单 LED 的 1.5A 高侧电流源
经过 VIN 闪存监视器优化的准确且可编程的 LED 电流
400kHz I2C 兼容接口,在火炬模式 (100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85%
48.4mA 至 375mA 的准确且可编程火炬 LED 电流
可以保护电池的软启动操作 硬件选通启用
LM3642TLEVM 的说明
具有高侧电流评估模块板的
1.5A
同步升压 LED 闪存驱动器
LM3642TL 是用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒定电流驱动器。高侧电流源允许接地阴极 LED 操作,提供最高 1.5A 的闪存电流。自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,从而实现最大效率。LM3642 是通过与 I2C 兼容的接口来控制的。特性包括:硬件闪存启用(选通),允许逻辑输入触发脉冲;TX 输入,强制脉冲进入低电流火炬模式,允许按照射频功率放大器事件或其他高电流条件进行同步。4MHz 开关频率、过压保护和可调节的电流限制设置允许使用微型低厚度感应器和 (10 μF) 陶瓷电容器。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+