LM36274EVM 的特性
- 驱动多达四个并联白色 LED 灯串(最大输出电压为 29V)
- 高达 92% 的背光和偏置效率
- 11 位指数/线性调光控制
- PWM 和 I2C 亮度控制
- 可编程的 LCD 偏置电压(±4 V 至 ±6.5 V,电流高达 ±80 mA)
LM36274EVM 的说明
LM36274EVM 可帮助评估 LM36274 集成 LED 驱动器和 LCD 偏置电源。背光升压提供电源以对四个并联 LED 灯串进行偏置,这些灯串具有高达 29V 的总输出电压和高达 30mA/串的电流。11 位 LED 电流可通过 I2C 总线进行编程,并且/或者可通过逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 串均可单独启用或禁用,从而实现区域调光功能。
LCD 偏置升压为正 LDO 和反向电荷泵供电。正负偏置电源均提供了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V)以及高达 ±80mA 的电流容量。自动排序功能可通过编程设定从正到负偏置激活的延迟,并且具有附加的可编程电压转换率控制。
LCD 偏置升压为正 LDO 和反向电荷泵供电。正负偏置电源均提供了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V)以及高达 ±80mA 的电流容量。自动排序功能可通过编程设定从正到负偏置激活的延迟,并且具有附加的可编程电压转换率控制。