LM337
- Output Voltage Range Adjustable
From –1.2 V to –37 V - Output Current Capability of 1.5 A Max
- Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
Voltage Change - Output Regulation Typically 0.3%
- Peak Output Current Constant Over Temperature
Range of Regulator - Ripple Rejection Typically 77 dB
- Direct Replacement for Industry-Standard LM237
and LM337
The LM237 and LM337 are adjustable 3-terminal negative-voltage regulators capable of supplying in excess of –1.5 A over an output voltage range of –1.2 V to –37 V. They require only two external resistors to set the output voltage and one output capacitor for frequency compensation.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM317A-337N-EVM — 3 引脚可调节稳压器评估模块
LM317A-337N-EVM 演示了 LM317A 可调稳压器及其负向互补稳压器 LM337-N 的典型应用。此评估模块为每个器件采用 SOT-223 封装选项,提供高达 1.0A 的负载电流。此 EVM 可轻松修改以填充 TO-220 版器件,从而适应 1.5A 工作电流。此模块提供了足量的占用空间供客户选择电容,还具有 4 个铜层和散热空间以实现出色的功耗。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00127 — 用于保护继电器的 30W 超宽范围电源
此用于保护继电器的电源解决方案处理超宽范围的交流 (88-276VAC) 和直流 (24-250VDC) 输入,使其成为为各种保护继电器供电的理想平台。此电源设计为输出许多保护继电器所需的工业标准电压(如 +/- 12V 和隔离 6.75V),同时还提供出色的线路和负载调整 (< +/- 3%)。此解决方案为大功率 (30W) 而设计,具有很高的效率(高达 78%),还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。
参考设计
TIDA-00227 — 用于保护继电器的小尺寸 12W 超宽范围电源 - 参考设计
这个用于保护继电器的小型 12W 电源解决方案可处理超宽范围的交流和直流输入,因此非常适合为需要采用小型外壳的各种较低功耗的保护继电器供电。此电源根据设计可输出保护继电器所需的工业标准电压,同时还提供出色的线路和负载调节。此解决方案为大功率而设计,具有很高的效率,还针对 IEC61000-4(EFT 和浪涌)和 CISPR 11 A 类(干扰)进行了认证前测试。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-220 (KCS) | 3 | 查看选项 |
TO-252 (KVU) | 3 | 查看选项 |
TO-263 (KTT) | 3 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。