主页
LM3279EVM
主页
LM3279EVM
LM3279EVM
LM3279 Buck-Boost Converter with MIPI® RFFE Interface for RF Power Amplifiers Evaluation Kit
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 LM3279EVM 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
LM3279EVM 的特性
具有内部无缝转换的高效脉冲频率调制 (PFM) 和脉宽调制 (PWM) 模式
可调节输出电压:
RFFE 数字控制:0.4V 到 4.2V
模拟控制:0.6V 到 4.2V
无缝降压-升压模式转换
VBATT3.2V、VOUT 3.6V的 1A 最大负载能力
快速输出电压转换:20uSec 内可完成从 0.8V 到 4.0V 的转换
LM3279EVM 的说明
降压-升压转换器
,带有用于 3G 和 4G 射频功率放大器评估模块板的 MIPI(R) RFFE 接口
该 EVM 配有 LM3279 器件(其中的主要无源组件具备降压升压功能),同时可让用户测试所有操作模式中的器件(
RFFE 数字控制和模拟控制
)。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+