主页
LM3263EVM
主页
LM3263EVM
LM3263EVM
High Current Buck DCDC converter with RFFE MIPI interface Evaluation Kit
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 LM3263EVM 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
LM3263EVM 的特性
该器件将在以下情况下运行:
VBATT 范围:2.7V 至 5.5V
VOUT 范围:0.4V 至 3.6V
IOUT 范围:0mA 至 2.5A
MIPI® RFFE 数字控制接口
动态可调输出电压:0.4V 至 3.6V(典型值)
PWM 模式中最大负载电流为 2.5A
2.7 MHz(典型值)开关频率
LM3263EVM 的说明
带 RFFE MIPI 接口的
LM3263EVM 高电流
降压 DC-DC 转换器
评估套件
LM3263 评估板是
降压 DC-DC 转换器
的工作演示,已针对从单节锂离子电池为多模式 2G/3G/4G 射频功率放大器 (PA) 供电进行了优化。LM3263 可将 2.7V 至 5.5V 的输入电压降至 0.4V 至 3.6V 的动态可调输出电压。输出电压通过 RFFE 数字控制接口外部编程,已进行设置以确保在射频 PA 的所有功率水平都能高效运行。LM3263 GUI 软件用户指南:LM3263 软件接口有利于 PC 和 LM3263 之间通过 TI LM8335 RFFE 发生器板进行 RFFE 串行通信。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+