LM317L
- Output Voltage Range Adjustable 1.25 V to 32 V
When Used With External Resistor Divider - Output Current Capability of 100 mA
- Input Regulation Typically 0.01% Per Input-Voltage
Change - Output Regulation Typically 0.5%
- Ripple Rejection Typically 80 dB
- For Higher Output Current Requirements,
See LM317M (500 mA) and LM317 (1.5 A)
- Electronic Points of Sale
- Medical, Health, and Fitness Applications
- Printers
- Appliances and White Goods
- TV Set-Top Boxes
All other trademarks are the property of their respective owners
The LM317L device is an adjustable, 3-terminal, positive-voltage regulator capable of supplying 100 mA over an output-voltage range of 1.25 V to 32 V. It is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output voltage.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00210 — 适用于双极步进驱动的 75V/10A 保护型全桥功率级参考设计
许多工作电压通常为 12VDC 至 48VDC 的应用中都会用到步进驱动器。TI 提供了丰富的步进电机驱动器解决方案产品系列,这些解决方案具有行业标准步进/方向和并行控制接口。
需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 48VDC 以上、最高 100VDC 的电压。TIDA-00210 为这种步进驱动器提供了解决方案。TIDA-00210 在并联配置中使用两种基于 TIDA-00365 的受保护的全桥功率级:每种全桥都使用标称的 75VDC 电压和 10Arms 相电流,并且采用了具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 (...)
需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 48VDC 以上、最高 100VDC 的电压。TIDA-00210 为这种步进驱动器提供了解决方案。TIDA-00210 在并联配置中使用两种基于 TIDA-00365 的受保护的全桥功率级:每种全桥都使用标称的 75VDC 电压和 10Arms 相电流,并且采用了具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 (...)
参考设计
TIDA-00365 — 适用于刷式直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计
低电压刷式直流驱动器广泛用于多种应用。TI 提供了丰富的刷式直流电机驱动器解决方案产品系列,具有灵活的控制接口选项,可在高达 60V 的电压下用于一个或多个刷式直流电机。需要较大扭矩和功率的应用经常会用到 60VDC 以上的电压。TIDA-00365 受保护全桥可在标称 75VDC 输入电压和 10A 输出电流下工作,并且采用具有集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 以及 4 个具有超低栅极电荷和小 SON5x6 封装及低热阻的 100V NexFET 功率 (...)
参考设计
PMP7246 — 采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计
这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限转换器)。此设计可在 200us 内调制 20V 至 32V 输出电压(最高 200uF 的电容负载),因此称为:慢漏调制。该转换器还具有满载步进功能。这是一种适用于高度精密型电信应用的极小设计。这套系统还可用于所有其他二象限应用。输 入电压范围:36VDC-60VDC;输出电压:20VDC…32VDC(可调);输出电流:12A(18A 峰值)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
SOT-89 (PK) | 3 | 查看选项 |
TO-92 (LP) | 3 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。