LM2776EVM 的特性
- 200mA 输出电流
- 输出阻抗非常低
- 轻电流状态下进入 PFM 模式
- 2MHz 开关频率
- 解决方案尺寸非常小且无电感器
LM2776EVM 的说明
LM2776EVM 可帮助评估 LM2776 电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2776 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
LM2776EVM 可帮助评估 LM2776 电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2776 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。