LM27762EVM 的特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压
- +/-1.8V 至 +/-5.2V 输出电压
- +/-250mA 输出电流
- 300µA 静态电流
- 2MHz 低噪声固定频率操作
LM27762EVM 的说明
LM27762 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估此器件的操作和性能。LM27762EVM 使用 LM27762 在 2.7V 至 5.5V 输入电压范围内提供极低噪声且可调节的正输出和负输出。此电路采用五个低成本电容器,提供高达 250mA 的输出电流。有关 LM27762EVM 输出电压和电流额定值的更多信息,请参见 LM27762 产品说明书。在评估板上可以找到电源连接、负载连接以及每个信号的测试点。可使用板载连接器单独启用正负输出。