LM2776

正在供货

开关电容器反相器

产品详情

Iout (max) (A) 0.2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Charge pump, Converter Switching frequency (min) (kHz) 1700 Switching frequency (max) (kHz) 2300
Iout (max) (A) 0.2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Charge pump, Converter Switching frequency (min) (kHz) 1700 Switching frequency (max) (kHz) 2300
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压:2.7V 至 5.5V
  • 200mA 输出电流
  • 将输入电源电压反相
  • 低电流脉频调制 (PFM) 模式操作
  • 2MHz 开关频率
  • 效率高达 90% 以上
  • 限流和热保护
  • 无电感
  • 输入电压:2.7V 至 5.5V
  • 200mA 输出电流
  • 将输入电源电压反相
  • 低电流脉频调制 (PFM) 模式操作
  • 2MHz 开关频率
  • 效率高达 90% 以上
  • 限流和热保护
  • 无电感

LM2776 CMOS 电荷泵电压转换器可将 2.7V 至 5.5V 范围内的正电压反相,从而获得对应的等值负电压。LM2776 采用三个低成本的电容即可提供 200mA 的输出电流,相比基于电感的转换器,解决了成本、尺寸和电磁干扰 (EMI) 多方面问题。

在大多数负载条件下,LM2776 的工作电流仅为 100µA,而工作效率高达 90% 以上,这对于需要高功率负电源的电池供电类系统而言堪称理想性能。

LM2776 一直以来始终采用 TI 的 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装以保持小巧外形。

LM2776 CMOS 电荷泵电压转换器可将 2.7V 至 5.5V 范围内的正电压反相,从而获得对应的等值负电压。LM2776 采用三个低成本的电容即可提供 200mA 的输出电流,相比基于电感的转换器,解决了成本、尺寸和电磁干扰 (EMI) 多方面问题。

在大多数负载条件下,LM2776 的工作电流仅为 100µA,而工作效率高达 90% 以上,这对于需要高功率负电源的电池供电类系统而言堪称理想性能。

LM2776 一直以来始终采用 TI 的 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装以保持小巧外形。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2776 开关电容反相器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 25日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
技术文章 Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages PDF | HTML 2017年 8月 30日
技术文章 Pump it up quietly PDF | HTML 2016年 2月 19日
技术文章 Pump it up with charge pumps – Part 1 PDF | HTML 2016年 2月 1日
白皮书 The Forgotten Converter 2015年 6月 15日
用户指南 Using the LM2776 Evaluation Module 2015年 5月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2776EVM — LM2776 电荷泵逆变器评估模块

LM2776EVM 可帮助评估 LM2776 电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2776 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM2776 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVMAR2A.ZIP (80 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00626 — 采用集成合成器并具有毛刺抑制功能的 9.8GHz RF CW 信号发生器参考设计

此设计为 9.8GHz 宽带、低相位噪声、集成型连续波 (CW) 射频信号发生器,使用了多功能杂散抑制技术。输出电平可支持在 -32dBm 至 14.5dBm 之间(幅度为 0.5dB)进行编程。此信号发生器可用作模拟和矢量信号发生器等应用的本地振荡器,也可用作射频 ADC 的时钟发生器。用户可通过 TI USB2ANY 接口并使用微控制器 MSP430F5529 Launch Pad 在任何 PC 上控制 TIDA-00626。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01063 — 采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计

TIDA-01063 是用于电流感应的参考设计,能够使用 PCB Rogowski 线圈传感器以极低的系统 BOM 成本实现宽测量范围的出色线性。得益于 20 MHz 的超高带宽和 50 ns 的快速趋稳时间,PCB Rogowski 传感器对于隔离式电流测量非常有利。INA188 具备自动置零、12nV/√Hz 噪声密度,适合针对 1000 A 的全电流范围实现 12 位系统分辨率。利用简单的 IIR 数字集成算法和可扩展的采样率,可以实现更好的幅度和相位响应。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频