LM2775EVM 的特性
- 稳压 5V 输出
- 200mA 负载电流
- PFM 模式
- 关闭时具有高阻抗输出
- 解决方案尺寸非常小且无电感器
LM2775EVM 的说明
LM2775EVM 可帮助评估 LM2775 稳压 5V 200mA 电荷泵升压器件。2MHz 开关电容器升压器件在输出电压为 5V 时利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2775 在输出负载较低时从电源消耗的负载最小。LM2775 可以在高阻抗模式或有效拉低状态下关闭。