LM2775-Q1

正在供货

汽车级、2.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器

产品详情

Iout (max) (A) 0.2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Charge pump Switching frequency (min) (kHz) 1700 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Load Disconnect Vout (min) (V) 4.8 Vout (max) (V) 5.2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075
Iout (max) (A) 0.2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Type Charge pump Switching frequency (min) (kHz) 1700 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Load Disconnect Vout (min) (V) 4.8 Vout (max) (V) 5.2 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围
  • 固定 5V 输出
  • 200mA 输出电流
  • 无电感器解决方案:仅需 3 个小型陶瓷电容器
  • 关断期间从 VIN 断开负载
  • 电流限制和过热保护
  • 2MHz 开关频率
  • 轻负载电流条件下支持 PFM 操作(PFM 引脚连接高电平)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 2.7V 至 5.5V 的输入电压范围
  • 固定 5V 输出
  • 200mA 输出电流
  • 无电感器解决方案:仅需 3 个小型陶瓷电容器
  • 关断期间从 VIN 断开负载
  • 电流限制和过热保护
  • 2MHz 开关频率
  • 轻负载电流条件下支持 PFM 操作(PFM 引脚连接高电平)

LM2775-Q1 是一款稳压开关电容器加倍器,具有低噪声输出电压。 LM2775-Q1 可在 3.1V 至 5.5V 输入电压范围内提供高达 200mA 的输出电流,并且在输入电压低至 2.7V 时提供高达 125mA 的输出电流。 通过对 3.3V 的稳压系统轨进行升压,LM2775-Q1 可提供成本优化的 5V、200mA 电源来为 CAN 收发器和其他负载供电。该器件可用于对那些不使用宽输入电压进行预升压或冷启动的汽车系统进行后升压。在低输出电流下, LM2775-Q1 可以通过在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行来降低自身的静态电流。可通过将 PFM 引脚驱动为高电平或低电平的方式来启用或禁用 PFM 模式。此外,当该器件关断时,用户可通过将 OUTDIS 引脚设置为高电平或低电平,选择将输出电压拉至 GND 或保持在高阻抗状态。

LM2775-Q1 使用了 TI 的 8 引脚 WSON 封装,该封装具有出色的热属性,可以在几乎任何额定运行条件下防止器件过热。

LM2775-Q1 是一款稳压开关电容器加倍器,具有低噪声输出电压。 LM2775-Q1 可在 3.1V 至 5.5V 输入电压范围内提供高达 200mA 的输出电流,并且在输入电压低至 2.7V 时提供高达 125mA 的输出电流。 通过对 3.3V 的稳压系统轨进行升压,LM2775-Q1 可提供成本优化的 5V、200mA 电源来为 CAN 收发器和其他负载供电。该器件可用于对那些不使用宽输入电压进行预升压或冷启动的汽车系统进行后升压。在低输出电流下, LM2775-Q1 可以通过在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行来降低自身的静态电流。可通过将 PFM 引脚驱动为高电平或低电平的方式来启用或禁用 PFM 模式。此外,当该器件关断时,用户可通过将 OUTDIS 引脚设置为高电平或低电平,选择将输出电压拉至 GND 或保持在高阻抗状态。

LM2775-Q1 使用了 TI 的 8 引脚 WSON 封装,该封装具有出色的热属性,可以在几乎任何额定运行条件下防止器件过热。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM2775 正在供货 2.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器 Non-automotive version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2775-Q1 开关电容器 5V 升压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2775EVM — LM2775EVM - 稳压型 5V 200mA 电荷泵升压

LM2775EVM 可帮助评估 LM2775 稳压 5V 200mA 电荷泵升压器件。2MHz 开关电容器升压器件在输出电压为 5V 时利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2775 在输出负载较低时从电源消耗的负载最小。LM2775 可以在高阻抗模式或有效拉低状态下关闭。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted LM2775 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMA71A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP30785 — 面向驱动监控系统的汽车多轨电源参考设计

此参考设计展示了用于驱动监控系统的电子控制单元 (ECU) 的非隔离式汽车电源的性能参考设计包括带九个电源插座的电源产品组合。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050015 — 针对解决方案尺寸和低噪声进行了优化的汽车 ADAS 摄像头电源参考设计

此宽输入电源参考设计专为空间受限的汽车 ADAS 摄像头应用而设计。这款经过尺寸优化的设计将前端保护与宽输入电压直流/直流转换器相结合,因此可实现脱离电池供电运行。对前端滤波器和组件选择进行了优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频