LDO-PARAL-DESG-EVM 的特性
- 扩展的输出电流高达 900mA
- 在大型负载条件下具有良好的热性能
- 4 至 40V 输入电压范围
LDO-PARAL-DESG-EVM 的说明
此 LDO 并行解决方案评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B4253-Q1 和 TPS7B6750-Q1 并行应用的操作和性能。此 EVM 采用极低容差电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1,以展示
LDO 并行解决方案针对高输出电流和低静态电流 (IQ) 要求的实施情况。在这一设计中,TPS7B6750-Q1 可调节 5V 输出电压,2 个 TPS7B4253-Q1 器件可扩展输出电流并实现各通道的电流共享。
LDO 并行解决方案针对高输出电流和低静态电流 (IQ) 要求的实施情况。在这一设计中,TPS7B6750-Q1 可调节 5V 输出电压,2 个 TPS7B4253-Q1 器件可扩展输出电流并实现各通道的电流共享。