LDC1614EVM 的特性
- 多处电路板穿孔可更大程度实现灵活的评估和系统设计
- 包含用于不同通道的示例传感器线圈
- 随附的 GUI 带来快速的概念演示和数据采集
- EVM 运行不需要其他元件,可实现快速评估
LDC1614EVM 的说明
LDC1614 评估模块演示了用于感应和测量导电目标是否存在的电感感应技术。评估模块包括两个连接至 LDC1614 四个通道的示例 PCB 传感器线圈,并具有一个 MSP430 微控制器,该控制器用于将 LDC 连接至主机。
此款模块旨在为用户进行系统原型设计提供更大程度的灵活度。LDC1614EVM 的穿孔位置有两处:
- 在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)和 LDC1614 之间
- 在 LDC1614 和 MSP430 接口之间
用户可在第一个穿孔处将 PCB 线圈从模块上取下,并使用定制传感器线圈进行实验;在第二个穿孔处可将 LDC1614 和传感器线圈连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个传感器。随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。
评估步骤
步骤 1:购买 LDC1614EVM(可购买 LDCCOILEVM 获取额外样片线圈)
步骤 2:下载 LDC1614EVM 用户指南和感应解决方案 GUI(内含参考固件)
步骤 3:下载并查看其他推荐内容
步骤 4:访问我们的 E2E 电感感应常见问题解答支持论坛进行问题咨询,并与其他工程师对话,探讨电感感应的原理。