LDC1314EVM 的特性
- 多个电路板穿孔:实现最大的评估和系统设计灵活性
- 包含用于不同通道的示例传感器线圈
- 通过 PC 运行
- 随附的 GUI 带来快速的概念演示和数据采集
- EVM 设计加快终端应用的原型设计
LDC1314EVM 的说明
LDC1314 评估模块演示了如何使用感应传感技术来感应导电目标对象的存在,并测量其位置或成分。该模块包括两个示例 PCB 传感器线圈,但这些线圈能够与 LDC1314 的四个通道相连接。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。
此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1314 之间,另一个在 LDC1314 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的 PCB 线圈,并使用定制的传感器线圈进行实验。用户可通过第二个穿孔将 LDC1314 和传感器线圈连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。
随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。