LDC1101EVM 的特性
- 演示 LDC1101 在 1.8V 下操作
- 包括可分离式传感器线圈示例
- 易于使用的系统原型设计功能
- 高达 183 ksps 的 LDC 输出数据采样率
- 通过微型 USB 连接到 PC
LDC1101EVM 的说明
LDC1101EVM(评估模块)演示了如何使用感应传感技术来感测和测量导电目标对象的存在、位置或成分。该评估板包括连接到 LDC1101 的 PCB 传感器线圈的示例。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个是 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1101 IC 之间,另一个是 LDC1101 IC 与 MSP430 接口之间。第一个穿孔允许用户从模块上折断 PCB 线圈,并对定制的传感器线圈进行实验。第二个穿孔允许用户将 LDC1101+ 传感器线圈连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。