LAUNCHXL2-TMS57012 的特性
- USB 供电,并可以使用外部 5v 电源
- 板载 USB XDS110 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 用户可编程的按钮
- 复位开关
- LED 和环境光传感器
- 两个 40 引脚 BoosterPack XL 插头(只附带一个)
- 用于扩展头(未附带)的封装,提供所有 MCU 引脚
- 通过 14 引脚 TI-JTAG 插头(未附带)实现外部高速仿真
LAUNCHXL2-TMS57012 的说明
Hercules™ TMS570LS12 LaunchPad™ 开发套件是一个经济实惠的评估平台,旨在帮助您通过 Hercules 微控制器平台快速评估和开发。这款 LaunchPad 开发套件基于通过 IEC 61508 SIL 3 和 ISO 26262 ASIL D 认证的 TMS570LS1224,后者是一款基于 ARM® Cortex®-R4F 的锁步 MCU,具有集成的安全功能和外设,如两个 12 位 ADC、可编程高端计时器、电机控制外设(eQEP、eCAP、ePWM)、USB、以太网、MibSPI 以及串行通信接口。Hercules TMS570 MCU 有助于减少开发 ISO 26262 和 IEC 61508 功能安全应用的工作量。
该 LauchPad 具有进行编程和调试的板载仿真功能、按钮、LED 及环境光传感器和两个标准 40 引脚 BoosterPack 扩展连接器(仅附带一个扩展头),支持通过多种插件 BoosterPack 模块增加显示、无线传感器等功能。
这款 LaunchPad 附带了预编程的演示代码,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。
如需详细了解 LaunchPad 开发套件、支持的 BoosterPack 及可用资源,请访问 ti.com.cn/launchpad。在您的 LaunchPad 开发套件上使用 BoosterPack 插件模块探索不同的应用。