LAUNCHXL2-RM57L 的特性
- USB 供电,并可以使用外部 5v 电源
- 板载 USB XDS_ICDIc2 JTAG 调试
- IEEE 1588 精确时间以太网 PHY DP83630
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 用户可编程的按钮
- 复位开关
- LED 和模拟输入
- 两个 40 引脚 BoosterPack XL 插头(附带一个)
- 用于进一步扩展的高密度并行端口(EMIF、RTP、DMM)连接器
- 用于接头原型设计(未附带)的封装,提供所有 MCU 引脚
- 通过 14 引脚 TI-JTAG 插头(未附带)实现外部高速仿真
LAUNCHXL2-RM57L 的说明
Hercules™ RM57Lx LaunchPad™ 开发套件基于超高性能的 Hercules MCU RM57L843:基于 ARM® Cortex®-R5F、锁步缓存、330MHz RM 系列 MCU。Hercules MCU 旨在帮助开发 IEC 61508 功能安全工业和医疗应用。
该 LaunchPad 具有 IEEE 1588 精确时间以太网 PHY DP83630 之类的连接选项,并且除了标准 BoosterPack 接头外,还可以使用用于 MCU 并行接口(EMIF、RTP 和 DMM)的高密度连接器进一步扩展到 FPGA 或外部 SRAM。
RM57Lx MCU 包括许多诊断功能,例如对 CPU 缓存和其他存储器的 ECC 保护以及一组丰富的外设,例如两个 12 位 ADC、可编程高端计时器、电机控制外设(eQEP、eCAP、ePWM)、以太网、MibSPI、EMIF 及多种串行通信接口。
此 LaunchPad 附带了预编的 Hercules 安全 MCU 演示,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。
如需详细了解 LaunchPad 开发套件、支持的 BoosterPack 及可用资源,请访问 ti.com/launchpad。请访问 LAUNCHXL2-RM57L Wiki 下载软件,包括使用 lwIP 的以太网连接和其他资源。在您的 LaunchPad 开发套件上使用 BoosterPack 插件模块探索不同的应用。