LAUNCHXL2-RM46 的特性
- USB 供电,并可以使用外部 5v 电源
- 板载 USB XDS110 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 用户可编程的按钮
- 复位开关
- LED 和环境光传感器
- 两个 40 引脚 BoosterPack XL 插头(只附带一个)
- 用于扩展头(未附带)的封装,提供所有 MCU 引脚
- 通过 14 引脚 TI-JTAG 插头(未附带)实现外部高速仿真
LAUNCHXL2-RM46 的说明
Hercules RM46x LaunchPad 是一种价格低廉的评估平台,旨在帮助您快速掌握如何使用 Hercules 微控制器系列进行评估和开发。基于 Hercules RM46L852 MCU 的 LaunchPad 是一种基于锁步 ARM® Cortex®-R4F 的 MCU,具有集成的安全特性以及两个 12 位 ADC、可编程高端定时器、电机控制外设(eQEP、eCAP、ePWM)、USB、以太网、MibSPI 及串行通信接口等外设。Hercules RM 系列 MCU 专为符合 IEC 61508 功能安全标准的工业和医疗应用而设计。
该 LauchPad 具有进行编程和调试的板载仿真功能、按钮、LED 及环境光传感器和两个 40 引脚 BoosterPack 扩展头(仅附带一个),支持通过多种多样的插件 BoosterPack 模块增加显示、无线传感器等功能。
该 LaunchPad 附带了预编的演示代码,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。要在 wiki 上了解有关该演示的更多信息,请访问:http://processors.wiki.ti.com/index.php/LAUNCHXL2_RM46:_Project_1。
请在 TI 的 LaunchPad 门户页上查找更多有关 LaunchPad、支持的 BoosterPack 和可用资源的信息!另外,请务必访问我们的 LaunchPad wiki,下载软件和其他资源。
在您的 LaunchPad 上使用 BoosterPack 插件模块探索不同的应用。