LAUNCHXL-RM42 的特性
- USB 供电
- 板载 USB XDS100v2 JTAG 调试
- 板载 SCI 到 PC 串行通信
- 两个 LED
- 复位开关
- 环境光传感器
- 40 引脚 BoosterPack XL 插头
- 用于扩展头(未附带)的封装提供所有 MCU 引脚
- 通过 14 引脚 TI-JTAG 插头(未附带)实现外部高速仿真
LAUNCHXL-RM42 的说明
Hercules RM42 LaunchPad 是一种价格低廉的评估平台,旨在帮助用户使用 Hercules 微控制器平台进行评估和开始开发。该 Launchpad 基于 Hercules RM42L432,这是一种基于双核锁步 ARM Cortex-R4 的 MCU,具有 12 位 ADC、采用可编程定时器引脚的 N2HET、eQEP、MibSPI 和串行通信接口等功能。
该 LaunchPad 已经使用 Hercules 安全 MCU 演示进行预编程,可以让用户轻松了解 Hercules MCU 平台的关键安全、数据采集和控制功能。
该 LauchPad 采用板载仿真功能进行编程和调试,并采用板载按钮、LED 以及环境光传感器和与 BoosterPack 兼容的标准 40 引脚扩展头,支持多种多样的插件模块以增加显示等功能。
请在我们的 LaunchPad 门户页上查找更多有关 LaunchPad、支持的 BoosterPack 和可用资源的信息!另请务必访问我们的 LaunchPad wiki http://processors.wiki.ti.com/index.php/Hercules_LaunchPad。
在此进一步了解 Launchpad 生态系统及您的 LaunchPad 上采用 BoosterPack 插件模块的不同应用。