LAUNCHXL-F280025C 的特性
硬件特性
- TMS320F280025C:具有 FPU 和 TMU 的 100MHz C28x CPU、CLB、128KB 闪存、2 个 12 位 ADC、14 个 PWM 通道、CAN、2 个编码器模块 (eQEP)、FSI、UART 等
- 板载 XDS110 调试探针,用于实时调试和闪存编程
- 利用 BoosterPack 插件模块生态系统的 80 引脚 LaunchPad 开发套件
- 电源域隔离,用于实时调试和闪存编程
- 板载 CAN 收发器和连接器
- 两个编码器接口 (eQEP) 连接器
- FSI 接口连接器
- 下面设计文件部分提供了硬件文件
软件资源(免费下载)
- TI Code Composer Studio - 适用于 TI 微控制器和嵌入式处理器的集成开发环境 (IDE)。
- 软件开发套件 (SDK)
- C2000Ware SDK - 简单的器件驱动程序、高度优化的库、示例和实用程序。SDK 还包括 SysConfig 工具,用于轻松配置 pinmux 和可配置逻辑块 (CLB)
- MotorControl SDK - 适用于各种三相电机控制应用的电机控制系统开发套件。
- DigitalPower SDK - 适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用的数字电源系统开发套件。
推荐的 BoosterPack™ 插件模块
- BOOSTXL-3PHGANINV - 带有基于分流器的直列式电机相电流感应功能的 48V 三相逆变器评估模块
- BOOSTXL-DRV8323Rx
- BOOSTXL-DRV8323RS - 具有降压、分流放大器的三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块
- BOOSTXL-DRV8323RH - 具有降压、分流放大器的三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块
- BOOSTXL-BUCKCONV - 数字电源降压转换器 BoosterPack 插件模块
- BOOSTXL-POSMGR - C2000 DesignDRIVE 位置管理器 BoosterPack 插件模块
LAUNCHXL-F280025C 的说明
LAUNCHXL-F280025C 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F28002x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。