LAUNCHXL-CC1352P 的特性
- 针对 Sub-1GHz (868MHz/915MHz/433MHz) 和 2.4GHz 频带提供宽带支持
- 可以借助板载仿真器开始进行即时代码开发
- 可以在与 LaunchPad/BoosterPack 生态系统兼容的引脚接头上访问所有 IO
LAUNCHXL-CC1352P 的说明
该 LaunchPad™ 开发套件可加快具有集成功率放大器和多频带无线电支持(支持 Sub-1GHz 和 2.4GHz 同时运行)的器件的开发速度。支持的协议包括低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 和具有兼容 CC13x2-CC26x2 SDK 的专有射频。提供的版本具有不同的射频匹配网络和功率级别。
LAUNCHXL-CC1352P1:868/915MHz 条件下高达 20dBm,2.4GHz 条件下高达 5dBm
LAUNCHXL-CC1352P-2*:868/915MHz 条件下高达 14dBm,2.4GHz 条件下高达 20dBm
LAUNCHXL-CC1352P-4*:433MHz 条件下高达 14dBm,2.4GHz 条件下高达 10dBm
*还支持 CC2652P 器件