LAUNCHXL-CC13-90 的特性
- 具有低于 1GHz 无线电和射频前端的 LaunchPad,适用于带有集成型 PCB 迹线天线和 SMA 连接器的无线应用
- 通过 BoosterPack 连接器访问所有 I/O 信号
- 宽带天线通过单板支持欧洲 868MHz ISM 频带和美国 915MHz ISM 频带
- 板载仿真器让您可以开始在 CCS Cloud 中进行即时代码开发
- 可与 LaunchPad 套件和 SmartRF™ Studio 应用配合使用
- 与 LCD BoosterPack 兼容
LAUNCHXL-CC13-90 的说明
SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310-1190 无线微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件采用了 CC1310 Sub-1GHz 无线 MCU 以及 CC1190 高性能射频前端,能够以最高 +27dBm 的输出功率提供远距离低功耗连接。
CC1310 器件是一款面向低功耗、远距离无线应用的无线 MCU。CC1310 无线 MCU 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。该传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。
CC1190 是一款具有成本效益的高性能射频前端,适用于 850–950MHz 的低功耗、低压无线应用,可作为德州仪器 (TI) 的 Sub-1GHz 低功耗射频收发器、发射器和无线 MCU 器件的范围扩展器。CC1190 集成了功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)、各种开关和射频匹配,从而实现高性能无线系统设计。它通过提供用于提高输出功率的功率放大器和用于增强接收器灵敏度且具有低噪声系数的 LNA,提高了链路预算。
准备好将您的应用开发提升至新的水平了吗?CC1310-1190 LaunchPad 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的组成部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。通过使用便于快速连接到各种评估模块 (EVM) 和 BoosterPack™ 插件模块的 LaunchPad 套件 I/O 连接器对您的系统进行快速原型设计,从而节省时间和生产成本。使用具有以下配置的 SimpleLink CC13x0 软件开发套件 (SDK) 在 CC1310-1190 LaunchPad 套件上开发物联网 (IoT) 软件应用:TI-15.4-Stack、射频驱动器、电源管理驱动器和多个外设驱动器。该 SDK 还包括若干“入门”软件示例,帮助您快速启动开发工作。SimpleLink CC13x0 SDK 中包含的所有软件示例均可支持 CC1310-1190 LaunchPad 套件,简化了应用编写过程。有关 SimpleLink MCU 平台的更多信息,请访问 www.ti.com/simplelink。
Energia 生态系统中不支持 SimpleLink CC1310-1190 LaunchPad 套件。
有关 LaunchPad 套件生态系统以及支持的 BoosterPack 插件模块的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站。