LAUNCHCC3220MODASF 的特性
- CC3220MODA,一款带有板载天线的单芯片无线微控制器模块
- CC3220MODA 是获得 Wi-Fi Alliance™ 认证(芯片级)的 Wi-Fi CERTIFIED® 器件
- 监管认证:FCC、IC、CE/RED、TELEC 和 SRRC,可实现快速投入生产
- 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
- 具有传感器、LED 和按钮的独立开发平台
- 配有闪存编程串行端口的基于 XDS110 的 JTAG 仿真
LAUNCHCC3220MODASF 的说明
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHCC3220MODASF) 的亮点是 CC3220MODASF,这是一款具有板载天线的 CERTIFIED® 单芯片无线微控制器模块。CC3220MODASF 具有 1MB 集成闪存、256KB RAM 以及增强型安全特性。LAUNCHCC3220MODASF 具有可实现完整开箱即用体验的板载仿真功能和传感器。该板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。请访问 dev.ti.com,立即开始使用 SimpleLink Wi-Fi CC3220MODASF LaunchPad 套件。
CC3220MODASF 是一种即插即用型模块,无需其他射频组件。此类模块将物联网网络安全提升到了一个新等级,使开发人员能够通过多种通信协议轻松地将任何应用连接到云。利用我们的 LaunchPad 软件开发套件 (SDK) 来加快应用开发并推动产品上市。如需了解更多信息,请访问 CC3220MODA 产品页面。有关不带天线的模块的更多信息,请访问 CC3220MOD 产品页面。
更多有关 CC3220 的信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi。