ISO7831
- 信号传输速率:高达 100Mbps
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 2.25V 至 5.5V 电平转换
- 宽温度范围:–55°C 至 125°C
- 低功耗,每通道电流典型值为 2.5mA(1Mbps 时)
- 低传播延迟:典型值 11ns
(5V 电源供电时) - 行业领先的 CMTI:±100kV/μs
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 隔离隔栅寿命:> 25 年
- 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
- 安全及管理批准:
- 8000 VPK VIOTM 和 2121 VPK VIORM 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
- CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
- 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证
应用范围
- 工业自动化
- 电机控制
- 电源
- 太阳能逆变器
- 医疗设备
- 混合动力电动汽车
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7831 是一款高性能三通道数字隔离器,隔离电压高达 8000 VPK。 该器件已通过符合 VDE、CSA 和 CQC 标准的增强型隔离认证。 在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。 每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 该器件配有使能引脚,可用于将多个主驱动应用中的相应输出置于高阻态,也可用于降低功耗。 ISO7831 具有两个正向通道和一个反向通道。 如果出现输入功率或信号丢失,ISO7831 器件默认输出“高”电平,ISO7831F 器件默认输出“低”电平。 更多详细信息,请参见。 与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7831 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。 ISO7831 采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 宽体 (DW) 封装。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
ISO7842-EVM — 高抗干扰能力,5.7kVRMS 增强型四通道 2/2 数字隔离器评估模块
ISO7842 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 5700 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 8000 VPK 的隔离。此器件具有四个隔离通道,并包含由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。
ISO7842-EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发并分析隔离式系统。该 EVM 支持评估任何位于 16 引脚 SOIC 封装中的 TI 四通道数字隔离器。
LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600V 70mΩ GaN 半桥子卡
PMP20873 — 效率高达 99% 且基于 GaN 的 1kW CCM 图腾柱功率因数校正 (PFC) 转换器参考设计
TIDM-1007 — 交错式 CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计
TIDM-02008 — 采用 C2000™ MCU 的双向高密度 GaN CCM 图腾柱 PFC
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
SOIC (DWW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。