ISO7762DWEVM 的特性
- 高速强大 EMC 六通道数字隔离器
- 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
- 高信号传输速率:高达 100Mbps
- 低传播延迟:典型值 11ns(5V 电源供电时)
- 隔离层寿命 > 25 年
ISO7762DWEVM 的说明
ISO7762DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的高性能增强型六通道数字隔离器 ISO7762 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。