ISO723X724XEVM 的特性
- 低通道到通道输出偏移(最大 1ns)
- 低脉宽失真 (PWD)(最大 2ns)
- 低抖动(在速率为 150Mbps 时为 1ns)(典型值)
- 在额定工作电压下使用寿命通常为 25 年(请参阅应用手册 SLLA197 和图 10)
- 4000V 峰值隔离;560V 峰值电压 IROM
- 经审核的 UL 1577、IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2)、IE 61010-1 和 CSA
- 4kV ESD 保护
- 使用 3.3V 或 5V 的电源
- 高电磁抗扰度(请参阅应用手册 SLLA181)
- 40°C 至 125°C 操作温度范围
- 应用
- 工业现场总线
- 计算机外设接口
- 伺服控制接口
- 数据采集
ISO723X724XEVM 的说明
ISO723X724X 评估模块 (EVM) 支持对三路和四路数字隔离器的快速参数评估。EVM 将与焊接在电路板上的 ISO7241C 一起提供。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆除和安装器件,请通过此页链接联系技术支持。此 EVM 专门用于与 ISO7240C、ISO7241C、ISO7242C、ISO7240M、ISO7241M、ISO7242M (SLLS868F)、ISO7240A、ISO7241A、ISO7242A (SLLS905)、ISO7230A、ISO7231A (SLLS906) 和 ISO7230C、ISO7231C、ISO7230M、ISO7231M (SLLS867) 配合使用。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。