ISO7021
- 超低功耗
- 每通道静态电流为 4.8µA (3.3V)
- 100kbps 时的每通道电流为 15µA (3.3V)
- 1Mbps 时的每通道电流为 120µA (3.3V)
- 稳健可靠的隔离栅
- 预计寿命超过 100 年
- 隔离额定值为 3000V RMS
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
- 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
- 小型 8-SOIC 封装 (8-D)
- 信令速率:高达 4Mbps
- 默认输出 高电平 (ISO7021) 和 低电平 (ISO7021F) 选项
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 超低干扰 (EMI)
- 安全相关认证 (计划):
- DIN V VDE 0884-11:2017-01
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
- IECEx(IEC 60079-0 和 IEC 60079-11)和 ATEX(EN IEC60079-0 和 EN 60079-11)
ISO7021 器件是一种可用于隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的超低功耗 多通道 数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO 2) 绝缘栅相隔离。基于边缘的创新架构与开关键控调制方案相结合,使这些隔离器具有非常低的功耗,同时符合 UL1577 规定的 3000V RMS 隔离额定值。该器件的每通道动态电流消耗低于 120µA/Mbps ,并且 3.3V 时每通道静态电流消耗为 4.8µA ,从而允许在功耗和热性能受限的系统设计中使用 ISO7021。
该器件可在低至 1.71V 和高达 5.5V 的电压下工作,并可在隔离栅的每一侧采用不同电源电压的情况下实现完整功能。 双通道隔离器采用窄体 8-SOIC 封装,具有一个正向通道和一个反向通道。该器件具有默认输出高电平和低电平选项。如果输入功率或信号出现损失,不具有 F 后缀的 ISO7021 器件 默认输出 高电平,具有 F 后缀的 ISO7021F 器件默认输出 低电平。请参阅器件功能模式 部分以了解详情。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
评估板
ISO7041DBQEVM — 采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块
ISO7041DBQEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 - DBQ)的低功耗四通道数字隔离器 ISO7041 的评估模块。此 EVM 具有足够多的测试点、跳线选项以及电流检测功能,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。