ISO5851EVM 的特性
- 带 2.5A 拉电流和 5A 灌电流的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器。较短的传播时间可确保精确控制输出级。
- 初级侧可在 3V 到 5.5V 的单个电源供电下运行。输出侧支持从最小 15V 到最大 30V 的电源范围。
- 2A 米勒钳位、输出短路钳位、去饱和度时的故障警报以及带就绪引脚指示的输入和输出欠压锁定。
- 有源输出下拉和默认低输出情况。DESAT 检测时带低电源和浮点输入的栅极驱动器。CMOS 兼容输入。
- 该评估模块已针对器件功能性进行测试,同时其用户指南可供设计人员用于评估自己的设计。
ISO5851EVM 的说明
该评估模块采用 ISO5851 增强型隔离式栅极驱动器器件,可让设计人员通过预填充的 1-nF 负载或采用标准 TO-247 或 TO-220 封装的用户安装型 IGBT 来评估器件的交流和直流性能。