ISO485EVM 的特性
- 4000V 峰值电压隔离,560V 峰值电压 VIORM
- UL 1577,IEC 60747-5-2(VDE 0884,修订版 2)
- 总线引脚 ESD 保护
- 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
- 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
- 1/8 单元负载– 一条总线上高达 256 个节点
- 满足甚至超过 TIA/EIA RS-485 要求
- 信令速率高达 20Mbps
- 热关断保护
- 低总线电容 - 16pF(典型)
- 50kV/µs 典型瞬态抗扰性
- 自动防故障接收器(总线开路、短路、空闲)
- 具有 5V 容限的 3.3V 输入
ISO485EVM 的说明
ISO485 评估模块 (EVM) 支持对 RS-485 数字隔离器的参数评估。EVM 将与出厂时安装在电路板上的 ISO3082DW 一起提供。此 EVM 专门用于与 ISO15、ISO35 (SLOS580) 和 ISO3080、ISO3082、ISO3086 或 ISO3088 (SLOS581) 配合使用。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆卸和安装器件,并且希望出厂时安装其它器件,请通过此页链接联系技术支持。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。