ISO1176EVM - ISO1176EVM 评估模块 (angled board image)

ISO1176EVM

ISO1176EVM 评估模块

定价

数量 价格 (USD)
1 + 1 US$99.00

ISO1176EVM 的特性

  • 4000V 峰值电压隔离
  • 总线引脚 ESD 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 符合或超过 EN 50170 和 TIA/EIA-485 的要求
  • 信令速率高达 40Mbps
  • 差动输出超过 2.1V(54Ω 负载)
  • 差动输出超过 2.1V(54Ω 负载)
  • 低总线电容 - 10pF(最大值)
  • 50kV/μs 典型瞬态抗扰性
  • 自动防故障接收器(总线开路、短路、空闲)
  • 具有 5V 容限的 3.3V 输入

ISO1176EVM 的说明

EVM 在用作电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许(通过 SMA 连接器)将 50Ω 同轴电缆连接到仪表,或(通过排母或 Quietzone? 连接器)连接到长度不同的 54Ω 受控阻抗电缆 。它为设计者提供了用于评估和成功设计终端产品的工具。此 EVM 允许对 ISO1176 ProfiBus 收发器进行评估。该 EVM 附带了安装在电路板 (U1) 上单片收发器,由于它被设计成适用于 16 引脚器件的行业标准 176 封装,因此也可以对其它的 176 封装器件进行评估。请务必注意隔离电源和接地,因为它是一款隔离器件。该器件的数据/控制端(引脚 D、R、DE、RE)的电源和接地可以完全与电源隔离,需要将器件的总线端(引脚 A、B、ISODE)接地。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。

定价

数量 价格 (USD)
1 + 1 US$99.00