ISO1042DWEVM 的特性
- 高速且稳定的 EMC 隔离式 CAN
- 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
- 高信号传输速率:CAN FD 高达 5Mbps
- 隔离层寿命 > 25 年
- 适用于板载扼流/TVS 的标准封装
ISO1042DWEVM 的说明
ISO1042DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚的宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的 ISO1042 的高性能增强型隔离式 CAN 的评估模块。此 EVM 具有充足的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。