INA3221
- 可感测的总线电压范围为 0V 至 26V
- 报告并联和总线电压
- 高精度:
- 偏移电压:±80µV(最大值)
- 增益误差:0.25%(最大值)
- 可配置取平均选项
- 四个可编程地址
- 可编程报警和警告输出
- 电源运行范围:2.7V 至 5.5V
应用
- 计算机
- 电源管理
- 电信设备
- 电池充电器
- 电源
- 测试设备
All trademarks are the property of their respective owners.
INA3221 是一款三通道、高侧电流和总线电压监视器,具有一个兼容 I2C 和 SMBUS 的接口。INA3221 不仅能够监视分流压降和总线电源电压,还针对这些信号提供有可编程的转换时间和平均值计算模式。INA3221 提供关键报警和警告报警,用于检测每条通道上可编程的多种超范围情况。
INA3221 感测总线(电压在 0V 至 +26V 范围内变化)上的电流。此器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,电源电流消耗为 350μA(典型值)。INA3221 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。兼容 I2C 和 SMBUS 的接口 具有 四个可编程地址。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | INA3221 三通道、高侧测量、分流和总线电压监视器,具有兼容 I2C 和 SMBUS 的接口 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 4月 28日 |
应用简报 | 通信基础设施设备的电流检测应用 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 15日 | |
应用手册 | 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
应用手册 | 数字电源监控器入门 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 10月 20日 | ||
应用手册 | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 30日 | |||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021年 9月 20日 | ||||
电子书 | 简化电流感应 (Rev. A) | 2020年 1月 9日 | ||||
应用简报 | 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 | 英语版 | 2017年 9月 14日 | |||
应用手册 | 电流感应器件的数字接口 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | ||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
更多文献资料 | 分流监控器 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.E) | 2014年 11月 17日 | |||
EVM 用户指南 | INA3221EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 2012年 4月 23日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
INA3221SW-LINUX — 适用于 INA3221 的 Linux 驱动程序
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- ina3221
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/ina3221.c
- Documentation/devicetree/bindings/hwmon/ina3221.txt
- Documentation/hwmon/ina3221
Linux 器件树文档 (...)
SBOC425 — INA3221EVM User Software
支持的产品和硬件
产品
数字功率监控器
硬件开发
评估板
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10MSPS)
接收器
触摸屏控制器
差分放大器
仪表放大器
音频线路接收器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
芯片与晶圆服务
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
支持的产品和硬件
产品
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
SBOR021 — Power Monitor Tool
支持的产品和硬件
产品
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-050034 — Integrated power supply reference design for NXP iMX 7D processor
The hardware design consists of DDR3L SDRAM (2x512MB), 64MB Serial NOR Flash, 8GB eMMC 5.0 iNAND, SD Card interface v3.0, 50 pin LCD Connector for external TFT display (...)
TIDA-050038 — Integrated power supply reference design for NXP I.MX8MM IPM 7D processor
TIDA-050043 — 适用于 NXP i.MX 6ULL 处理器的集成电源参考设计
此设计适合用作电网通信领域数据集中器项目或使用 i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ 或 i.MX 6UltraLite (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGV) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点