INA219EVM 的特性
- INA219 硬件设计者套件
- 评估 INA219 用户的并联电流设计
- 整个温度范围评估
- 设计者套件的软件控制
- 与 INA219 通信以便评估
- 校准 INA219
INA219EVM 的说明
INA219EVM 主要硬件由 2 块电路板、INA219 测试板和 USB DIG 平台组成。INA219 测试板包含 INA219、用于外部连接的端子台以及用于器件配置的多个跳线。USB DIG 平台包含一个具有内置 USB 接口的 8052 微处理器。此微处理器生成与 INA219 进行通信所需的 I2C 信号。USB DIG 平台还包含 3V/5V 可编程线性稳压器、电源控制开关、通用数字 I/O 和 SPI 接口。INA219EVM 包含 AC 墙上适配器(220/120Vac 至 6Vdc),可以为 USB DIG 平台提供 6V 直流电源。INA219 在设计上允许用户将它连接至他们的系统。简单的基于 Windows 的图形软件允许用户与 INA219 通信和配置它。