INA210-215EVM 的特性
- 便于轻松处理的小型 SC70 封装
- 可轻松访问所有器件引脚
- 可选输入滤波电容器和电阻的空间以及其它用户定义电路的原型区域
- 各种尺寸的分流电阻器的空间
- 通过提供的器件电路板以及测试器件在电路板上的焊接位置来评估所有增益选项
INA210-215EVM 的说明
INA210-215EVM 旨在提供此器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。利用 INA210-215EVM,用户可以安装分流电阻器,然后同时连接共模电压和负载以产生输入电压,或者可以省略分流电阻器并直接向器件输出施加差分电压。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。