可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package
HDC3020-Q1 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的汽车类 0.5% RH 400nA 数字湿度传感器 Automotive (Q100) qualified, higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package, with removable tape for conformal coating
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package, with permanent IP67 filter

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±2 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 3.6 Average supply current (typ) (A) 0.55 at 1 sample/sec Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) ±2 Temperature accuracy (typ) (°C) ±0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 3.6 Average supply current (typ) (A) 0.55 at 1 sample/sec Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² 3 x 3
  • 相对湿度范围:0% 至 100%
  • 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
  • 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
  • 睡眠模式电流:50nA(典型值),100nA(最大值)
  • 平均电源电流(每秒测量 1 次)
    • 300nA:仅 RH%(11 位)
    • 550nA:RH%(11 位)+ 温度(11 位)
  • 温度范围:
    • 工作:–40°C 至 85°C
    • 可使用:–40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 具有自动测量模式
  • I2C 接口兼容性
  • 相对湿度范围:0% 至 100%
  • 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
  • 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
  • 睡眠模式电流:50nA(典型值),100nA(最大值)
  • 平均电源电流(每秒测量 1 次)
    • 300nA:仅 RH%(11 位)
    • 550nA:RH%(11 位)+ 温度(11 位)
  • 温度范围:
    • 工作:–40°C 至 85°C
    • 可使用:–40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 具有自动测量模式
  • I2C 接口兼容性

HDC2080 器件是一款采用小型 DFN 封装的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字功能和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2080 数字功能包括可编程中断阈值,因此能够提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时, HDC2080 还具有可编程采样间隔,功耗较低,并且支持 1.8V 电源电压,因此非常适合电池供电型系统。

HDC2080 为各种环境监测和物联网 (IoT) 应用(如智能恒温器和智能家居助理)提供高准确度测量功能。对于印刷电路板 (PCB) 区域较小的设计,可以通过使用与 HDC2080 完全软件兼容的 HDC2010 获得较小的芯片级封装 (CSP) 选项。

对于具有严格功率预算限制的应用, HDC2080 可通过自动测量模式自动开启温度和湿度测量。有了该特性,用户便可以将微控制器配置为深度睡眠模式,因为 HDC2080 不再需要依赖微控制器来开启测量过程。

HDC2080 器件是一款采用小型 DFN 封装的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字功能和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2080 数字功能包括可编程中断阈值,因此能够提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时, HDC2080 还具有可编程采样间隔,功耗较低,并且支持 1.8V 电源电压,因此非常适合电池供电型系统。

HDC2080 为各种环境监测和物联网 (IoT) 应用(如智能恒温器和智能家居助理)提供高准确度测量功能。对于印刷电路板 (PCB) 区域较小的设计,可以通过使用与 HDC2080 完全软件兼容的 HDC2010 获得较小的芯片级封装 (CSP) 选项。

对于具有严格功率预算限制的应用, HDC2080 可通过自动测量模式自动开启温度和湿度测量。有了该特性,用户便可以将微控制器配置为深度睡眠模式,因为 HDC2080 不再需要依赖微控制器来开启测量过程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
HDC2021 正在供货 带胶带盖的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Removable tape cover, p2p and software compatible
HDC2022 正在供货 具有 IP67 滤膜的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Permanent IP67 filter, p2p and software compatible
功能与比较器件相同但引脚有所不同
HDC2010 正在供货 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 Small footprint, software compatible, and lower cost

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 3日
用户指南 HDC20XX 器件 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 1日
白皮书 85°C/85% RH 加速寿命测试对湿度传感器的影响 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 10日
技术文章 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021年 6月 21日
应用手册 Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
技术文章 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021年 1月 26日
应用手册 Compensating Temperature and Humidity Sensors in HVAC Systems PDF | HTML 2020年 10月 8日
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020年 4月 8日
技术文章 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日
应用手册 Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
应用手册 湿度传感器:存储和处理指南 英语版 2019年 4月 16日
应用手册 Programming the HDC20X0 Devices 2018年 8月 29日
应用简报 Humidity Sensors 2018年 7月 9日
应用手册 Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-BASSENSORSMKII — 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack™ 插件模块

BP-BASSENSORSMKII BoosterPack™ 插件模块为您在 LaunchPad™ 开发套件中添加数字传感器提供了简便方法。MCU Launchpad 开发人员可使用该 BoosterPack 插件模块,利用板载温度、湿度、环境光和加速计、磁力计和霍尔效应传感器开始开发传感器应用。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

HDC2080EVM — HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块

The HDC2080EVM (evaluation module) is an easy to use, plug-and-play, platform for evaluating the functionality and performance of the HDC2080 humidity and temperature sensor.  The EVM utilizes a USB interface with MSP430F5528 microcontroller to establish communication between the HDC2080 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。

这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统 (...)

用户指南: PDF
评估板

GENCN-3P-GCM00L5 — 深圳简从科技 GCM00L5 湿度和温度传感器板参考设计

深圳简从科技 GCM00L5 是一款小型湿度和温度传感器控制板参考设计。传感器可检测当前环境空气温度和相对湿度,并具有电子墨水屏显示面板,使用户更容易读取当前环境值。此设计使用 MSPM0L1306 低功耗微控制器单元 (MCU)、HDC2080 低功耗湿度和温度传感器以及作为电子墨水屏的显示模块。GCM00L5 设计为使用 3V 标准纽扣电池(CR2032、220maH)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、电感数字转换器 FDC1004-Q1 具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、汽车类电感数字转换器 FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-HDC2080 ASC studio for configuring all aspects of the HDC2080 humidity sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the HDC2080 humidity sensor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP116 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器
Wi-Fi 产品
CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
线性霍尔效应传感器
DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
精密 ADC
ADS7142-Q1 具有可编程阈值和主机唤醒功能的汽车类 2 通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)
硬件开发
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 12 位、140kSPS、2 通道纳瓦级功耗 SAR ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-BASSENSORS 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块 BOOSTXL-PGA460 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节 EVM(带传感器) BOOSTXL-ULN2003 具有 ULN2003 和 CSD17571Q2 NexFET 的双步进电机驱动器 BoosterPack CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU
下载选项
仿真模型

HDC2080 IBIS Model

SNAM225.ZIP (79 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
WSON (DMB) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频