可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
HDC2021
- 工厂原装聚酰亚胺胶带,用于在组装过程中保护传感器
- RH 测量范围:0% 至 100%
- 温度测量范围:–40°C 至 125°C
-
湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
-
温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
- 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- I2C 接口兼容性
- 50nA 睡眠模式电流
- 550nA 平均电源电流(11 位精度选项,每秒测量 1 次)
-
连续转换或单次触发测量模式
-
向后与 HDC2080 兼容
HDC2021 是一款集成式相对湿度和温度传感器,在相对湿度传感器元件的开口处带有工厂原装聚酰亚胺盖带。盖带可保护元件免受在制造过程的某些阶段(如 SMT 组装、PCB 板清洗和保形涂层)可能产生的污染物的影响。胶带设计允许对 PCB 实施完整的保形涂层,并包括一个无粘性角舌片,便于使用镊子快速移除。
HDC2021 器件向后与 HDC2080 兼容,可在小型 DFN 封装中以很低的功耗提供高精度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2021 数字特性包括可编程中断阈值,用于提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。 HDC2021 还具有可编程采样间隔、低功耗和支持 1.8V 电源电压等特点,因此适合超低功耗电池供电型系统。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | HDC2021 具有组装保护套的高精度、低功耗湿度和温度传感器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 | |
用户指南 | HDC20XX 器件 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 2月 1日 | ||
白皮书 | 85°C/85% RH 加速寿命测试对湿度传感器的影响 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 9月 10日 | |
技术文章 | Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors | PDF | HTML | 2021年 6月 21日 | |||
应用手册 | Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? | PDF | HTML | 2021年 4月 21日 | |||
技术文章 | How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money | PDF | HTML | 2021年 1月 26日 | |||
技术文章 | Interface to sensors in seconds with ASC Studio | PDF | HTML | 2020年 11月 12日 | |||
应用手册 | 湿度传感器:存储和处理指南 | 英语版 | 2019年 4月 16日 | |||
应用手册 | Programming the HDC20X0 Devices | 2018年 8月 29日 | ||||
应用手册 | Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) | 2017年 3月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HDC2080EVM — HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块
The HDC2080EVM (evaluation module) is an easy to use, plug-and-play, platform for evaluating the functionality and performance of the HDC2080 humidity and temperature sensor. The EVM utilizes a USB interface with MSP430F5528 microcontroller to establish communication between the HDC2080 (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DEB) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点