HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 angled board image

HDC2010EVM

HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块

价格

数量 价格
+

HDC2010EVM 的特性

  • 对相对湿度和温度测量进行流处理
  • 数据记录
  • 全面的寄存器访问
  • USB 即插即用
  • 可分离式传感器部分,支持对远程操作进行原型设计

HDC2010EVM 的说明

HDC2010EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC2010 湿度和温度传感器。此评估模块 (EVM) 采用 USB 接口来实现控制和数据流,并可插入到 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用该简易 GUI 在数秒内完成湿度和温度测量的流处理。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与 I2C 接口之间连接到 HDC2010 的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。HDC2010EVM 无需校准或任何软件编程,而只须安装传感解决方案 EVM GUI。此 GUI 可显示湿度和温度测量的实时流处理,同时允许访问 HDC2010 的配置寄存器。可以 CSV 格式记录并导出温度和相对湿度数据。

价格

数量 价格
+