主页 接口 USB IC USB 集线器和控制器

HD3SS2522

正在供货

带 DFP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 多路复用器

产品详情

Function Type-C, USB3 USB speed (MBits) 10000 Type Passive mux Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function Type-C, USB3 USB speed (MBits) 10000 Type Passive mux Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN (RHU) 56 55 mm² 11 x 5
  • 符合 USB Type-C 规范 1.0
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 电源电压:3.3V ± 10%
  • 用于 USB 3.1 信号传输的 2:1 复用器 (Mux) 解决方案
  • 运行速率高达 10Gbps,-3dB 带宽 (BW) 宽达 8GHz
  • 出色动态特性(2.5GHz 时)
    • 串扰 = -39dB
    • 断开隔离 = -22dB
    • 插入损耗 = –1.2dB
    • 输入回波损耗 = –12dB
  • 低功耗:激活模式为 2mW;待机模式为 50μW

应用

  • 台式机和笔记本电脑
  • USB Type-C DFP 应用
  • 主板

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 USB Type-C 规范 1.0
  • 模式配置
    • 仅主机 - 下行端口 (DFP)
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高)
  • 电源电压:3.3V ± 10%
  • 用于 USB 3.1 信号传输的 2:1 复用器 (Mux) 解决方案
  • 运行速率高达 10Gbps,-3dB 带宽 (BW) 宽达 8GHz
  • 出色动态特性(2.5GHz 时)
    • 串扰 = -39dB
    • 断开隔离 = -22dB
    • 插入损耗 = –1.2dB
    • 输入回波损耗 = –12dB
  • 低功耗:激活模式为 2mW;待机模式为 50μW

应用

  • 台式机和笔记本电脑
  • USB Type-C DFP 应用
  • 主板

All trademarks are the property of their respective owners.

HD3SS2522 是一款配有 DFP CC 逻辑的 2:1 USB 复用器。 根据 USB Type-C 规范,HD3SS2522 用作 DFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚的电压来确定何时连接了 USB 端口。 连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 复用器。

HD3SS2522 通过 VBUS_EN 信号来控制传统电源开关,从而为 VBUS 提供 5V 电压。 此外,该器件还可提供相应的控制信号,从而为生态系统实现 USB Type-C 提供 5V VCONN 电源。

该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 此外,该器件在待机模式下具有较低的电流消耗。

HD3SS2522 是一款配有 DFP CC 逻辑的 2:1 USB 复用器。 根据 USB Type-C 规范,HD3SS2522 用作 DFP。 CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚的电压来确定何时连接了 USB 端口。 连接 USB 端口后,CC 逻辑还将确定电缆方向并相应地配置 USB SS 复用器。

HD3SS2522 通过 VBUS_EN 信号来控制传统电源开关,从而为 VBUS 提供 5V 电压。 此外,该器件还可提供相应的控制信号,从而为生态系统实现 USB Type-C 提供 5V VCONN 电源。

该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 此外,该器件在待机模式下具有较低的电流消耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
HD3SS3220 正在供货 带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器 Provides more flexibility to support all controller modes

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS2522 具有 DFP 控制器的 USB Type-C SS MUX 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 6月 25日
应用手册 Enabling USB Type-C downstream ports for USB3.1 and 3.2 Hubs 2019年 12月 12日
EVM 用户指南 HD3SS2522EVM User's Guide (Rev. A) 2015年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00624 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计

该适配器可将 USB 标准主机 A 类端口转换为 C 类 DFP(面向下游的端口),同时对默认的 1.5A 和 3.0A VBUS 电流电平提供支持。TUSB2522 通过将 2:1 USB 3.1(高达 10 Gbps)多路复用器与 DFP 控制器相集成来监控 C 类配置通道 (CC) 引脚从而简化此设计,进而可确定多路复用器选择的插头方向以及用于控制 VCONN 和 VBUS 电源开关的器件连接。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WQFN (RHU) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频