HALL-TRIGGER-EVM 的特性
- 高达 10mm 的触发器位移可转换为电压
- 未经校准的测量电压误差小于 3%,校准后的测量电压误差小于 0.5%
- (可选)在检测到强大的外部磁场时禁用电压输出
- 由 AAA 电池或 5V 至 30V 外部电源供电
- 睡眠模式下具有低系统电流消耗(3.5µA 至 6.9µA,具体取决于针对外部磁场所选的保护级别)
HALL-TRIGGER-EVM 的说明
此评估模块 (EVM) 使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。与以前的机械式触发器相比,EVM 采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。