FDC2114EVM 的特性
- 多个电路板穿孔:实现最大的评估和系统设计灵活性
- 包含用于两个不同通道的示例 PCB 电容传感器
- 通过 USB 接口利用 PC 进行操作
- 随附的 GUI 带来快速的概念演示和数据采集
FDC2114EVM 的说明
FDC2114EVM(评估模块)演示了如何使用电容感应技术来检测任何导电或非导电目标对象的存在。此模块包括与 FDC2114 的四个通道中的两个相连接的两个示例 PCB 电容传感器。MSP430 微控制器用于将 FDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。因此在两个位置有穿孔:一个是 PCB 电容传感器与 FDC2114 之间,另一个是 FDC2114 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的电容传感器,并使用定制的传感器设计进行实验。用户可通过第二个穿孔将 FDC2114 和电容传感器连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。