FDC1004EVM 的特性
- 即插即用
- 可随时连接至定制传感器
- 测量数据记录器
FDC1004EVM 的说明
FDC1004EVM 评估套件是即插即用系统,用以测试和评估 FDC1004(4 通道电容式数字转换器)。EVM 是可拆式 PCB,包含 3 个部分。第 1 部分是基于 MSP430F5528 微控制器的 USB 到 I2C 转换器;第 2 部分包含 FDC1004;第 3 部分基于无触控传感器,用以演示 HDC1004 的敏感度。根据应用的不同需求,第 3 部分可予以拆卸并替换为定制传感器。FDC1004EVM 无需额外的硬件、校准或任何软件编程,只需安装 FDC1004EVM GUI。该软件能够配置 FDC1004 寄存器,通过四个图表(每个图表记录每次测量)显示电容值,并以 CSV 格式导出数据。