EK-TM4C123GXL Tiva™ C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 angled board image

EK-TM4C123GXL

Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件

价格

数量 价格
+

EK-TM4C123GXL 的特性

基于 ARM Cortex-M4F 的 MCU TM4C123GLaunchPad 评估套件 (EK-TM4C123GXL) 具有以下功能:

  • 高性能 TM4C123GH6PM MCU:
    • 80MHz 32 位基于 ARM Cortex-M4 的微控制器 CPU
    • 256KB 闪存,256KB SRAM,2KB EEPROM
    • 两个增强型控制器区域网 (CAN) 模块(需要 CAN 收发器)
    • USB 2.0 主机/器件/OTG + PHY
    • 两个 12 位 2MSPS ADC,运动控制 PWM
    • 8 个 UART、6 个 I2C、4 个 SPI
  • 板载电路内调试接口 (ICDI)
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆
  • 预置 RGB 快速启动应用
  • 自述文档快速入门指南



TivaWare SDK 提供数十个应用示例

EK-TM4C123GXL 的说明

TM4C123G LaunchPad 评估套件是一个低成本评估平台,适用于基于 Arm Cortex-M4 的微控制器。TM4C123GH6PM MCU 配备 80MHz Arm Cortex-M4F CPU、256kB 闪存和 32kB SRAM,为 USB 主机/器件/OTG 和两个 12 位 ADC 模块提供集成的 USB 2.0 支持。TM4C123GH6PM 还包括多个串行通信通道,例如 UART、SPI、I2C 和 CAN。TM4C123G LaunchPad 设计的亮点是 TM4C123GH6PM USB 2.0 器件接口以及休眠和 PWM 模块等其他器件功能。


EK-TM4C123GXL 具有用于自定义应用的可编程用户按钮和 RGB LED。可堆叠接头提供了连接 BoosterPack™ 插件模块的接口,可让您通过德州仪器 (TI) 的 BoosterPack 生态系统轻松扩展 TM4C123G LaunchPad 的功能。TI 开发的 TivaWare SDK 为 TM4C123G LaunchPad 提供所有外设的驱动程序以及数十个应用的示例代码。

价格

数量 价格
+