DUAL-DIYAMP-EVM 的特性
- 10 种电路配置可供选择:同相、反相、有源滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器等!
- 多个接口选项:SMA、接头、试验电路板、线缆
- 专为 0805 尺寸组件而设计;0603 尺寸友好型
- PCB 背面的丝网中提供了电路原理图
DUAL-DIYAMP-EVM 的说明
DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,您可以借助 EVM 构建从简单的放大器电路到复杂的信号链在内的多种评估电路。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (SMA)、接头和有线接口连接兼容,并与大部分模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) EVM 交叉兼容。
此外,DUAL-DIYAMP-EVM 的布局经过优化,可减少由试验电路板原型设计带来的寄生效应。DUAL-DIYAMP-EVM 系列将在从数据表到仿真再到仿真验证的整个环节为您带来信心,以快速推进您的设计。
DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,您可以借助 EVM 构建从简单的放大器电路到复杂的信号链在内的多种评估电路。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (SMA)、接头和有线接口连接兼容,并与大部分模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) EVM 交叉兼容。
此外,DUAL-DIYAMP-EVM 的布局经过优化,可减少由试验电路板原型设计带来的寄生效应。DUAL-DIYAMP-EVM 系列将在从数据表到仿真再到仿真验证的整个环节为您带来信心,以快速推进您的设计。