DS90UB960-Q1EVM 的特性
- 可聚合 FPD-Link III 接口上多达 4 个摄像头的数据
- 支持 200 万像素传感器,可在 30/60Hz 帧速率下实现 1080p 高清分辨率(与 DS90UB953-Q1 配合使用时)
- 符合 MIPI DPHY 1.2/CSI-2 1.3 版的要求
- 支持单端同轴电缆和同轴电缆供电
- 板载 I2C 编程接口
DS90UB960-Q1EVM 的说明
德州仪器 (TI) DS90UB960-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 DS90UB960-Q1 FPD-Link III 解串器集线器的功能板设计,后者将串行传感器数据转换到 MIPI CSI-2,以便进行处理。该评估模块经过特别配置,可通过一个四路 Mini-Fakra 至 4 倍单通道 FAKRA 电缆组件与多达四个 DS90UB953-Q1 串行器进行通信。板载 MSP430 与 AnalogLaunchPAD GUI 工具相结合,使得该器件可连接至 PC,从而轻松进行器件评估。