DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 angled board image

DS90UB948-Q1EVM

DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块

定价

数量 价格
+

DS90UB948-Q1EVM 的特性

  • 在 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)下最高可支持 170 MHz 的像素时钟频率
  • 带抗偏斜功能的双通道 FPD-Link III 接口
  • 可选单像素或双像素 LVDS 的 OpenLDI LVDS 发送器
  • 能够为最长 15 米的 50Ω 同轴电缆或最长 10 米的差动屏蔽双绞 (STP) 线恢复数据
  • 逆向兼容 DS90UB925Q/925AQ-Q1 和 DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行器

 

DS90UB948-Q1EVM 的说明

德州仪器 (TI) 的 DS90UB948-Q1EVM 评估模块 (EVM) 可将 FPD-Link III 转换成 OpenLDI。此套件演示的是 DS90UB948-Q1 的功能和工作状况。DS90UB948-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/929/947-Q1 串行器搭配使用时,可从一到两个 FPD-Link III 串流中恢复数据并将其转换成最高支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)的单像素或双像素 OpenLDI LVDS。

FPD-Link III 接口可在同一条差分链路上支持视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 GPIO、I2C 和 SPI 通信)。在逆向兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

该器件最高支持 7.1 声道。系统会对从 FPD-Link III 流接收到的音频数据进行解密并将其重建成最高位速率为 192 kHz 的最多 8 通道 I2S 接口。

定价

数量 价格
+