DS90UB947-Q1EVM 的特性
- 在 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)下最高可支持 170 MHz 的像素时钟频率
- 接受 OpenLDI 作为输入的 OpenLDI 接收器
- 双 FPD-Link III 输出接口
- 最长 15 米的单端同轴电缆或差动屏蔽双绞 (STP) 电缆
- 逆向兼容 DS90Ux926Q-Q1 和 DS90Ux928-Q1 FPD-Link III 解串器
DS90UB947-Q1EVM 的说明
DS90UB947-Q1EVM(评估模块)可将 OpenLDI 转换为 FPD-Link III。此套件演示了 DS90UB947-Q1 的功能和操作情况。DS90UB947-Q1 是一款 OpenLDI 至 FPD-Link III 串行器,与 DS90Ux948/DS90Ux940 解串器搭配使用时,可从 OpenLDI 串流中提取数据并将其转换为单路或双路 FPD-Link III 接口。DS90UB947-Q1 支持最高 WUXGA 和 1080p60(24 位色深)的视频分辨率。
FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。在逆向兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。
该器件最高支持 7.1 声道。从 HDMI 流中接收的音频数据经过加密和串行化处理后,通过 FPD-Link III 流发送到兼容的解串器中。高达 8 通道 I2S 接口,最大位速率为 192 kHz。