DS80PCI810EVM 的特性
- 高达 8 Gbps 的 8 通道中继器
- 适用于 PCIe 的链路训练协议透明管理
- 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
- 单电源操作,VIN = 3.3V ± 10% 或 VDD = 2.5V ± 5%
DS80PCI810EVM 的说明
DS80PCI810EVM – SMA 评估套件为评估德州仪器 (TI) DS80PCI810 中继器/转接驱动器的 PCIe 信号调节功能提供了完整的高带宽平台。DS80PCI810EVM 可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。 用于 DS80PCI810EVM 的 SMA 边缘安装连接器将通过市面上销售的分支电缆、适配器和适配器板(不包括在内)与多种系统连接器连接。这种灵活的连接可实现 TI 中继器与第三方 ASIC/FPGA 主机板之间的集成系统级测试。