DS160PR810EVM-RSC 的特性
- PCI-Express® 4.0 x16 转接卡具有四个八通道单向转接驱动器,可在高达 16Gbps 的速率下工作
- 无缝支持链路训练和 PCIe® 通道扩展的线性均衡
- CTLE 在 8GHz 下可升至 18dB
- 通过 GPIO、I2C/SMBus 或板载 EEPROM 实现编程
DS160PR810EVM-RSC 的说明
DS160PR810EVM-RSC 评估板提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) DS160PR810 PCI-Express® 线性转接驱动器的信号调节特性。该模块具有四个 DS160PR810 器件,可扩展 PCI-Express® 4.0 16x 总线的传输距离。该电路板可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。