DS110DF410EVM 的特性
- 每个通道独立锁定为 8.5 到 11.3 Gbps 和数据速率的约数
- 锁定时间操作(通常低于 15 ms)
- 低延迟(约 300 ps)
- 可调节发送 VOD:600 到 1300 mVp-p
- 高达 -12 dB 的可调节发送去加重功能
- 典型功耗 (EQ + DFE + CDR + DE):每通道 180 mW
- 可编程的输出极性反转
- 输入信号检测,CDR 锁定检测/指示器
- 片上可视监视器,PRBS 发生器
DS110DF410EVM 的说明
借助 DS110DF410EVM 评估板,用户能够对使用 SMA 连接器获取高速信号的 DS110DF410 和 DS110RT410 器件的高级信号调节功能进行检测。该评估板通过 USB 端口连接至 PC,而 Analog LauchPAD 软件 GUI 界面用于控制该器件。