DRV8881EEVM 的特性
- DRV8881E 6.5-45V 双 H 桥电机驱动器
- 板载 MSP430 MCU
- 用于调优的 GUI
- 支持每个 H 桥 1.4A RMS 电流输出至电机(峰值为 2.5A)
DRV8881EEVM 的说明
DRV8881E 是一种双 H 桥电机驱动器,可驱动步进电机或具有相位/使能端控制接口的双刷式直流电机驱动器。对于步进电机,此器件还具有 TI 的 AutoTune™ 自适应衰减模式。此器件针对的是 24V 电机,还拥有 AutoTune™ 自适应衰减模式,这种模式在运行期间自动调整衰减设置以达到电机的最优性能。DRV8881EEVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8881E。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8881E。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市进程。应用范围包括货币处理设备、视频监控摄像头、打印机、扫描仪和其他工厂自动化和机器人应用。